Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

El pasamuros de bola inoxidable ajustable es duradero, robusto y muy resistente a la corrosión. Contiene de 4 a 6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo, que proporcionan una fricción baja y una capacidad de carga elevada. Pueden soportar temperaturas de entre -20 °C y +80 °C.
Referencia de Essentra:

20155407

Número de pieza del fabricante:

20155407

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 24,49 €
10 - 19 22,04 €
20 - 49 20,82 €
50 - 99 19,59 €
100 + 17,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,49 €

1 x 24,49 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 21.0
l2 22.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Peso g 41.0
Material Acero inoxidable
Material casquillo bolas lineales Resin
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros