Menu Search

Pasamuros de bola lineales ajustables

En producción

Los pasamuros de bola lineales ajustables se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Cuentan con una ranura fina a lo largo del cuerpo, que cierra el espacio entre las pistas interior y exterior entre las bolas y el eje cuando se instala en una carcasa estanca para eliminar la holgura.

Cuando se instalan en un eje lineal, los pasamuros de bola circulan entre las pistas interior y exterior, proporcionando un movimiento lineal y suave.

Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.

  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1711, SRL1708

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Compra
19,3897 € - 27,704 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
27,7781 € - 39,6785 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
8,0288 € - 11,4667 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
7,8384 € - 11,2022 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
29,4071 € - 42,0056 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
25,1124 € - 35,8703 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
20,6273 € - 29,4706 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
13,5929 € - 19,4214 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
30,0524 € - 42,9365 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
29,185 € - 41,6989 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
25,7683 € - 36,8118 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
18,1309 € - 25,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
36,1348 € - 51,6211 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
10,9589 € - 15,6556 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
8,7904 € - 12,5562 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
20,8812 € - 29,8302 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
50,1719 € - 71,6666 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
17,2423 € - 24,6258 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
28,5186 € - 40,7363 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
21,9601 € - 31,3641 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
  • de 2
Pasamuros de bola lineal ajustable 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157302

Rango de precios
27,704 € - 19,3897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157432

Rango de precios
39,6785 € - 27,7781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 10.0 19.0 29.0 Acero

20157272

Rango de precios
11,4667 € - 8,0288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Pasamuros de bola lineal ajustable 6.0 12.0 19.0 Acero

20157241

Rango de precios
11,2022 € - 7,8384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157449

Rango de precios
42,0056 € - 29,4071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Pasamuros de bola lineal ajustable 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20157326

Rango de precios
35,8703 € - 25,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157319

Rango de precios
29,4706 € - 20,6273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Pasamuros de bola lineal ajustable 20.0 32.0 45.0 Acero

20155612

Rango de precios
19,4214 € - 13,5929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20155513

Rango de precios
42,9365 € - 30,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20155698

Rango de precios
41,6989 € - 29,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Pasamuros de bola lineal ajustable 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20155414

Rango de precios
36,8118 € - 25,7683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20155407

Rango de precios
25,9058 € - 18,1309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20155605

Rango de precios
51,6211 € - 36,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Pasamuros de bola lineal ajustable 16.0 26.0 36.0 Acero

20155520

Rango de precios
15,6556 € - 10,9589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 12.0 22.0 32.0 Acero

20155421

Rango de precios
12,5562 € - 8,7904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20155506

Rango de precios
29,8302 € - 20,8812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Pasamuros de bola lineal ajustable 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20155704

Rango de precios
71,6666 € - 50,1719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Pasamuros de bola lineal ajustable 25.0 40.0 58.0 Acero

20155711

Rango de precios
24,6258 € - 17,2423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Pasamuros de bola lineal ajustable 40.0 62.0 80.0 Acero

20155810

Rango de precios
40,7363 € - 28,5186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Pasamuros de bola lineal ajustable 30.0 47.0 68.0 Acero

20155773

Rango de precios
31,3641 € - 21,9601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1