Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 16.0 26.0 36.0 Acero

El pasamuros de bola lineal ajustable está diseñado para sistemas de movimiento lineal, y proporciona una ajustabilidad sencilla y un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Permite un ajuste preciso del espacio entre las pistas interior y exterior.
Referencia de Essentra:

20155520

Número de pieza del fabricante:

20155520

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 14,80 €
10 - 19 13,32 €
20 - 49 12,58 €
50 - 99 11,84 €
100 + 10,36 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,80 €

1 x 14,80 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Peso g 57.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros