Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 25.0 40.0 58.0 Acero

El pasamuros de bola lineal ajustable está diseñado para sistemas de movimiento lineal, y proporciona una ajustabilidad sencilla y un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Permite un ajuste preciso del espacio entre las pistas interior y exterior.
Referencia de Essentra:

20155711

Número de pieza del fabricante:

20155711

71 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 23,28 €
10 - 19 20,95 €
20 - 49 19,79 €
50 - 99 18,62 €
100 + 16,30 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,28 €

1 x 23,28 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 215.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros