Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 30.0 47.0 68.0 Acero

El pasamuros de bola lineal ajustable está diseñado para sistemas de movimiento lineal, y proporciona una ajustabilidad sencilla y un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Permite un ajuste preciso del espacio entre las pistas interior y exterior.
Referencia de Essentra:

20155773

Número de pieza del fabricante:

20155773

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 29,65 €
10 - 19 26,69 €
20 - 49 25,20 €
50 - 99 23,72 €
100 + 20,76 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,65 €

1 x 29,65 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 44.5
l2 52.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Peso g 325..0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros