Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 50.0 75.0 100.0 Acero

El pasamuros de bola lineal ajustable está diseñado para sistemas de movimiento lineal, y proporciona una ajustabilidad sencilla y un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Permite un ajuste preciso del espacio entre las pistas interior y exterior.
Referencia de Essentra:

20155872

Número de pieza del fabricante:

20155872

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 55,36 €
10 - 19 49,82 €
20 - 49 47,06 €
50 - 99 44,29 €
100 + 38,75 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

55,36 €

1 x 55,36 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 3.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Peso g 1130.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros