Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 60.0 90.0 125.0 Acero

El pasamuros de bola lineal ajustable está diseñado para sistemas de movimiento lineal, y proporciona una ajustabilidad sencilla y un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Permite un ajuste preciso del espacio entre las pistas interior y exterior.
Referencia de Essentra:

20155933

Número de pieza del fabricante:

20155933

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 81,80 €
10 - 19 73,62 €
20 - 49 69,53 €
50 - 99 65,44 €
100 + 57,26 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

81,80 €

1 x 81,80 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 86.0
l2 101.7
l3 3.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Peso g 2220.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros