Menu Search

Pasamuros de bola lineal ajustable 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

El pasamuros de bola inoxidable ajustable es duradero, robusto y muy resistente a la corrosión. Contiene de 4 a 6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo, que proporcionan una fricción baja y una capacidad de carga elevada. Pueden soportar temperaturas de entre -20 °C y +80 °C.
Referencia de Essentra:

20156008

Número de pieza del fabricante:

20156008

36 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 29,65 €
10 - 19 26,69 €
20 - 49 25,20 €
50 - 99 23,72 €
100 + 20,76 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,65 €

1 x 29,65 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Peso g 20.0
Material Acero inoxidable
Material casquillo bolas lineales Stainless Steel
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros