20155391
20155391
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 11,45 € |
10 - 19 | 10,31 € |
20 - 49 | 9,73 € |
50 - 99 | 9,16 € |
100 + | 8,02 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
No. de circuitos de bolas | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Peso g | 41.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.