Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Este grupo de productos incluye:
Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | Material | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4836 € - 12,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
Acero
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 22,891 € - 32,7075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 164,7962 € - 235,4262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
170.0
|
Acero
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 31,6074 € - 45,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 27,8204 € - 39,7419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
Acero inoxidable
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 33,9557 € - 48,5006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
49.8
|
Acero inoxidable
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 20,8283 € - 29,7562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 96,2078 € - 137,4413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.1
|
Acero inoxidable
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 147,5433 € - 210,7792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.6
|
Acero inoxidable
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 86,349 € - 123,3512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.6
|
Acero inoxidable
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 108,1293 € - 154,472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
155.2
|
Acero
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 25,2288 € - 36,0396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 55,2388 € - 78,9126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
101.7
|
Acero
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 18,1626 € - 25,9481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 36,7272 € - 52,4674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77.6
|
Acero
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 7,5422 € - 10,7791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.5
|
Acero
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 7,1614 € - 10,229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
Acero
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 26,0644 € - 37,2349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.6
|
Acero
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 17,7818 € - 25,4086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.8
|
Acero
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 67,5412 € - 96,4829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.0
|
Acero inoxidable
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar