20155575
20155575
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,13 € |
10 - 19 | 25,32 € |
20 - 49 | 23,91 € |
50 - 99 | 22,50 € |
100 + | 19,69 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
d3 | 30.3 |
No. de circuitos de bolas | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Peso g | 91.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.