20155780
20155780
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 63,60 € |
10 - 19 | 57,24 € |
20 - 49 | 54,06 € |
50 - 99 | 50,88 € |
100 + | 44,52 € |
Tipo | Double Length |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
l2 | 104.2 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Peso g | 580.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.