20155926
20155926
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 74,60 € |
10 - 19 | 67,14 € |
20 - 49 | 63,41 € |
50 - 99 | 59,68 € |
100 + | 52,22 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Peso g | 2220.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.