20156022
20156022
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 34,07 € |
10 - 19 | 30,66 € |
20 - 49 | 28,96 € |
50 - 99 | 27,26 € |
100 + | 23,85 € |
Tipo | Long Version |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Resin |
d1 tol. h6 | 8.0 |
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 33.0 |
l3 | 1.10 |
d3 | 15.2 |
No. de circuitos de bolas | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Peso g | 31.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.