20158248
20158248
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 199,26 € |
10 - 19 | 179,33 € |
20 - 49 | 169,37 € |
50 - 99 | 159,41 € |
100 + | 139,48 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2357.0 |
Static load C0 max. N | 4020.0 |
Peso g | 770.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.