20158262
20158262
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 639,21 € |
10 - 19 | 575,29 € |
20 - 49 | 543,33 € |
50 - 99 | 511,37 € |
100 + | 447,45 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Material casquillo bolas lineales | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 6085.0 |
Static load C0 max. N | 9800.0 |
Peso g | 2220.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.