Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,845 € - 46,9139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 228,9101 € - 327,0114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
112.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
134.0
|
||
| 120,1778 € - 171,6826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.0
|
80.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
98.0
|
||
| 61,8078 € - 88,2954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 43,0317 € - 61,4799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 70,5242 € - 100,7458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 61,7973 € - 88,2742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 87,7348 € - 125,3399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 111,1864 € - 158,8407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 128,3124 € - 183,3079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 73,7928 € - 105,4213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 58,2324 € - 83,1862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 50,7008 € - 72,4283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 135,0294 € - 192,9022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 193,6744 € - 276,6808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 89,5225 € - 127,8892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 48,892 € - 69,8472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 73,8669 € - 105,5271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 42,6615 € - 60,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 75,1045 € - 107,2937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar