20156510
20156510
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 101,43 € |
10 - 19 | 91,29 € |
20 - 49 | 86,22 € |
50 - 99 | 81,14 € |
100 + | 71,00 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 54.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
l2 | 36.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 5.4 |
No. de circuitos de bolas | 5.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Peso g | 260.0 |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Brida central circular |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.