Menu Search

Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

El pasamuros de bola inoxidable en su versión larga con brida circular central es duradero, robusto y muy resistente a la corrosión. Contiene de 4 a 6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo, que proporcionan una fricción baja y una capacidad de carga elevada. Pueden soportar temperaturas de entre -20 °C y +80 °C.
Referencia de Essentra:

20157739

Número de pieza del fabricante:

20157739

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 56,94 €
10 - 19 51,25 €
20 - 49 48,40 €
50 - 99 45,55 €
100 + 39,86 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

56,94 €

1 x 56,94 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 28.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 15.0
l3 5.0
l4 3.3
No. de circuitos de bolas 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Peso g 31.0
Material Acero inoxidable
Tipo Brida central circular
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros