Menu Search

Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago y base rígida de PP tiene una base rígida de 25 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259351

Número de pieza del fabricante:

466121

5677 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,61 €
2500 + 0,5795 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

305,00 €

500 x 0,61 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Diámetro de la base 25.0 mm
Altura de la base 19.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros