Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
0,6649 € - 0,6999 € 17 En stock
M10
Espárrago roscado
3,64 € - 3,832 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
0,544 € - 0,5726 € 86 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
0,7135 € - 0,7511 € 7444 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
10259429 0,7227 € - 0,7608 € 3300 En stock
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
0,7858 € - 0,8272 € 14460 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
1,3272 € - 1,3972 € 1810 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
0,8778 € - 0,924 € 4571 En stock
M8
Espárrago roscado
38.0 mm
0,929 € - 0,9779 € 8850 En stock
M10
Espárrago roscado
38.0 mm
0,9185 € - 0,9669 € 2700 En stock
M12
Espárrago roscado
38.0 mm
0,7858 € - 0,8271 € 13556 En stock
M8
Espárrago roscado
48.0 mm
1,1248 € - 1,1841 € 4920 En stock
M8
Espárrago roscado
48.0 mm
1,1354 € - 1,1952 € 3550 En stock
M10
Espárrago roscado
48.0 mm
1,1248 € - 1,1841 € 115983 En stock
M12
Espárrago roscado
48.0 mm
0,5795 € - 0,61 € 5177 En stock
M6
Espárrago roscado
25.0 mm
0,8055 € - 0,8479 € 7010 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
0,795 € - 0,8368 € 4292 En stock
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
10259474 0,8975 € - 0,9447 € 26130 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
0,7214 € - 0,7594 € 11555 En stock
M8
Espárrago roscado
38.0 mm
1,6295 € - 1,7153 € 2046 En stock
M8
Espárrago roscado
38.0 mm
  • de 3
Patas ajustables 58.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257876

Rango de precios
0,6999 € - 0,6649 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno;Acero
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,832 € - 3,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10280812

Rango de precios
0,5726 € - 0,544 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259382

Rango de precios
0,7511 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
7444 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259429

Rango de precios
0,7608 € - 0,7227 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259467

Rango de precios
0,8272 € - 0,7858 €

Niveles de existencias
14460 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259504

Rango de precios
1,3972 € - 1,3272 €

Niveles de existencias
1810 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259542

Rango de precios
0,924 € - 0,8778 €

Niveles de existencias
4571 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Negro

10259580

Rango de precios
0,9779 € - 0,929 €

Niveles de existencias
8850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 40.0 mm Negro

10259627

Rango de precios
0,9669 € - 0,9185 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259665

Rango de precios
0,8271 € - 0,7858 €

Niveles de existencias
13556 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259702

Rango de precios
1,1841 € - 1,1248 €

Niveles de existencias
4920 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Negro

10259740

Rango de precios
1,1952 € - 1,1354 €

Niveles de existencias
3550 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Negro

10259788

Rango de precios
1,1841 € - 1,1248 €

Niveles de existencias
115983 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

10259351

Rango de precios
0,61 € - 0,5795 €

Niveles de existencias
5177 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259399

Rango de precios
0,8479 € - 0,8055 €

Niveles de existencias
7010 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259436

Rango de precios
0,8368 € - 0,795 €

Niveles de existencias
4292 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

10259474

Rango de precios
0,9447 € - 0,8975 €

Niveles de existencias
26130 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259511

Rango de precios
0,7594 € - 0,7214 €

Niveles de existencias
11555 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259559

Rango de precios
1,7153 € - 1,6295 €

Niveles de existencias
2046 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP