Menu Search

Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago y base rígida de PP tiene una base rígida de 25 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259375

Número de pieza del fabricante:

466123

703 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
350 - 1749 0,7068 €
1750 + 0,6714 €
Paquete estándar: 350

Solicitar en múltiplos de 350

Precio total:

247,38 €

350 x 0,7068 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros