10259597
466145
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,1633 € |
500 + | 1,1051 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Diámetro de la base | 38.0 mm |
Diámetro de la base | 1.496 in |
Altura de la base | 19.0 mm |
Altura de la base | 0.748 in |
Longitud de la rosca | 70.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.756 in |
Material de base | PP |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Color | Negro |
Material completo | Polipropileno;Acero |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.