Menu Search

Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 25.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago y base rígida de PP tiene una base rígida de 48 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259665

Número de pieza del fabricante:

466152

13556 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,8271 €
1000 + 0,7858 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

165,42 €

200 x 0,8271 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 48.0 mm
Altura de la base 19.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros