Menu Search

Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 70.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago y base rígida de PP tiene una base rígida de 48 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259795

Número de pieza del fabricante:

466165

6550 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,325 €
250 + 1,2588 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

66,25 €

50 x 1,325 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros