Menu Search

Patas ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

PP Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10280812

Número de pieza del fabricante:

497509

86 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5726 €
2500 + 0,544 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

286,30 €

500 x 0,5726 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 25.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros