Menu Search

Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10257111

Número de pieza del fabricante:

465356

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,8644 €
1250 + 0,8213 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

216,10 €

250 x 0,8644 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 40.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Tipo de la base Plástico rígido
Material completo Polietileno;Acero
Material completo de la rosca Acero
Material de base PE
Material roscado Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros