Menu Search

Patas de nivelación articulada - Base giratoria metálica

En stock

Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.

Código De La Serie: SR5788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
129,08 € - 135,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
163,69 € - 172,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
168,65 € - 177,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
200,30 € - 210,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
188,43 € - 198,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
132,20 € - 139,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
265,98 € - 279,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
117,21 € - 123,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
264,65 € - 278,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
278,84 € - 293,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
291,88 € - 307,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
197,43 € - 207,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
156,81 € - 165,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
329,85 € - 347,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
172,92 € - 182,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
185,23 € - 194,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
252,94 € - 266,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
145,53 € - 153,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
140,78 € - 148,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
303,96 € - 319,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
  • de 5
Patas ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500194

Rango de precios
135,87 € - 129,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500392

Rango de precios
172,30 € - 163,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500439

Rango de precios
177,54 € - 168,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500354

Rango de precios
210,84 € - 200,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500262

Rango de precios
198,35 € - 188,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500255

Rango de precios
139,15 € - 132,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500040

Rango de precios
279,99 € - 265,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500170

Rango de precios
123,38 € - 117,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500095

Rango de precios
278,58 € - 264,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500347

Rango de precios
293,51 € - 278,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500064

Rango de precios
307,24 € - 291,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500422

Rango de precios
207,82 € - 197,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500415

Rango de precios
165,07 € - 156,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500101

Rango de precios
347,21 € - 329,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500361

Rango de precios
182,01 € - 172,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500330

Rango de precios
194,97 € - 185,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500323

Rango de precios
266,26 € - 252,94 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500279

Rango de precios
153,19 € - 145,53 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500149

Rango de precios
148,19 € - 140,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable
Patas ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500088

Rango de precios
319,96 € - 303,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    8487909090
  • Material de base
    Acero inoxidable