Menu Search

Patas ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10351482

Número de pieza del fabricante:

148400469911

310 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,551 €
50 + 4,323 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

45,51 €

10 x 4,551 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polipropileno
Material roscado Metal
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros