Menu Search

Patas ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referencia de Essentra:

10246818

Número de pieza del fabricante:

460810

635 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 1999 1,5224 €
2000 + 1,4463 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

608,96 €

400 x 1,5224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Inserto roscado
Material completo Polipropileno
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros