Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M24 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10253281

Número de pieza del fabricante:

462440

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 80,3825 €
20 + 76,3575 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

321,53 €

4 x 80,3825 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M24
Tipo de la base Rotación de plástico
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Poliamida
Material roscado Acero suave
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros