Menu Search

Pata de nivelado para montaje de espárrago M30 30.0 mm

La pata de nivelación de nylon con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta.
Referencia de Essentra:

10257630

Número de pieza del fabricante:

465492

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,2193 €
500 + 2,1083 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

221,93 €

100 x 2,2193 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M30
Tipo de la base Rugged;Durable;Heavy Duty
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Poliamida
Color Negro
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros