Menu Search

Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10257708

Número de pieza del fabricante:

465501

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4343 €
1250 + 0,4126 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

108,58 €

250 x 0,4343 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polipropileno
Material roscado Acero
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros