Menu Search

Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10257845

Número de pieza del fabricante:

465516

1400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,4481 €
1000 + 0,4258 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

89,62 €

200 x 0,4481 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polipropileno
Material roscado Acero
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros