Menu Search

Patas ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Negro

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referencia de Essentra:

10261408

Número de pieza del fabricante:

466592

3310 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,776 €
750 + 0,7372 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

116,40 €

150 x 0,776 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Inserto roscado
Material completo Polipropileno
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros