Menu Search

Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 25.0 mm Negro

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referencia de Essentra:

10286753

Número de pieza del fabricante:

498652

1150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4288 €
5000 + 0,4073 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polietileno
Material roscado Acero
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros