10637692
551680
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,8675 € |
500 + | 1,7742 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Diámetro de la base | 38.0 mm |
Diámetro de la base | 1.496 in |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Longitud de la rosca | 55.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.165 in |
Estándar de rosca compatible | Métrico |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material completo | Polipropileno |
Color | Gris |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.