Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 38.0 mm M8 60.0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

10253298

Número de pieza del fabricante:

462441

69 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 23 113,48 €
24 - 119 54,04 €
120 + 51,33 €
Paquete estándar: 24

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

113,48 €

1 x 113,48 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 38.0 mm
Color Cromado
Tipo de la base Swivel
Longitud de la rosca 60.0 mm
Capacidad de carga 450.0 kg
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 20°
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros