Menu Search

Patas ajustables higiénicas 55.0 mm M12 92.0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

10300152

Número de pieza del fabricante:

550089

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 66,88 €
20 + 63,535 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

267,52 €

4 x 66,88 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Color Cromado
Tipo de la base Swivel
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 20°
Código de material 7318159585
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros