Menu Search

Patas ajustables higiénicas 50.0 mm M12 92.0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

10300183

Número de pieza del fabricante:

550092

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 74,8225 €
20 + 71,08 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

299,29 €

4 x 74,8225 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Color Cromado
Tipo de la base Swivel
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 7 °
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros