Menu Search

Patas de perfil bajo 120.0 mm M24 200.0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

10300268

Número de pieza del fabricante:

550100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 127,94 €
20 + 121,545 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

511,76 €

4 x 127,94 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M24
Color Cromado
Tipo de la base Swivel
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 20°
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros