10300282
550102
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 11 | 62,21 € |
12 - 59 | 29,63 € |
60 + | 28,14 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Diámetro de la base | 50.0 mm |
Diámetro de la base | 1.969 in |
Color | Cromado |
Tipo de la base | Swivel |
Longitud de la rosca | 75.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.953 in |
Altura general | 97.0 mm |
Altura general | 3.819 in |
Capacidad de carga | 500.0 kg |
Capacidad de carga | 500.0 kg |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Articulación giratoria | 20° |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.