Menu Search

Patas ajustables 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Cobre

Referencia de Essentra:

10158340

Número de pieza del fabricante:

HVTM-35

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 60,89 €
5 + 57,85 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

60,89 €

1 x 60,89 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M24 x 3.0
Color Cobre
Tipo de la base Swivel
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 15°
Código de material 7326909890
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros