Menu Search

Patas ajustables 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Cobre

Referencia de Essentra:

10158456

Número de pieza del fabricante:

HVTME-20

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 3 36,07 €
4 - 19 17,18 €
20 + 16,32 €
Paquete estándar: 4

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

36,07 €

1 x 36,07 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12 x 1.75
Color Cobre
Tipo de la base Swivel
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 15°
Código de material 7326909890
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros