Menu Search

Patas 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10637951

Número de pieza del fabricante:

HVTME-20SS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 83,1475 €
20 + 78,9925 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

332,59 €

4 x 83,1475 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12 x 1.75
Diámetro de la base 48.0 mm
Color Cromado
Tipo de la base Swivel
Longitud de la rosca 51.0 mm
Altura general 83.0 mm
Capacidad de carga 1700.9 kg
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 15°
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros