10630426
HVTME-30SS
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 186,0775 € |
20 + | 176,7725 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M20 x 2.5 |
---|---|
Diámetro de la base | 76.0 mm |
Diámetro de la base | 2.992 in |
Color | Cromado |
Tipo de la base | Swivel |
Longitud de la rosca | 51.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.008 in |
Altura general | 92.0 mm |
Altura general | 3.622 in |
Capacidad de carga | 2449.3 kg |
Capacidad de carga | 2449.3 kg |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Articulación giratoria | 15° |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.