Menu Search

Patas 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acero

Referencia de Essentra:

10631386

Número de pieza del fabricante:

HVTME-35

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 109,3625 €
20 + 103,895 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

437,45 €

4 x 109,3625 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M24 x 3.0
Diámetro de la base 102.0 mm
Color Cobre
Tipo de la base Swivel
Longitud de la rosca 108.0 mm
Altura general 159.0 mm
Capacidad de carga 7438.9 kg
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 15°
Código de material 7326909890
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros