10637968
HVTME-35SS
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 296,77 € |
20 + | 281,9325 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M24 x 3.0 |
---|---|
Diámetro de la base | 102.0 mm |
Diámetro de la base | 4.016 in |
Color | Cromado |
Tipo de la base | Swivel |
Longitud de la rosca | 108.0 mm |
Longitud de la rosca | 4.252 in |
Altura general | 159.0 mm |
Altura general | 6.26 in |
Capacidad de carga | 7438.9 kg |
Capacidad de carga | 7438.9 kg |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Articulación giratoria | 15° |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.