Menu Search

Patas ajustables 50.0 mm M10 45.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10336519

Número de pieza del fabricante:

1254522

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 8,802 €
150 - 749 4,1913 €
750 + 3,9813 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros