Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de la base | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,8152 € - 22,9639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,5384 € - 28,9882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 18,1382 € - 19,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,1378 € - 12,777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,7878 € - 16,6187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,5391 € - 22,6725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 18,1382 € - 19,0924 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 50,8744 € - 53,5525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 14,35 € - 15,1055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,3824 € - 7,7709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5943 € - 10,0994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,9079 € - 8,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,7925 € - 9,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,2948 € - 8,7314 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,249 € - 12,8933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,9812 € - 10,5066 € | 536 En stock |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,2993 € - 13,9992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4055 € - 3,5846 € | 51 En stock |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1018 € - 11,2773 € | 2 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10336786 | 12,5574 € - 13,2207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar